• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Modèle V de flexible, modèle AG

Modèle V de flexible, modèle AG
Lightweight and with excellent flame and heat resistance. The material used for the product is a flameproof grade 1 material as stipulated in JIS A 1322. The continuous operating temperature is up to 180°C.

[Features]
· Heat resistant flexible hose made of specially laminated aluminum foil, glass cloth, and galvanized steel plate.
· Lightweight and with excellent flame and heat resistance.
· The continuous operating temperature is up to 180˚C.
· The aluminum and the glass cloth sheet are flameproof grade 1 materials as stipulated in JIS A1322.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AG-50
AG-65
AG-75
AG-90
AG-100
AG-125
AG-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible (20°C)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal
(φ)

97.54 €

1 5 jours 1050.855.30.0326050

123.18 €

1 9 jours 1065.570.50.0297065

151.74 €

1 5 jours 1075.581.50.0258075

156.38 €

1 9 jours 1091960.029590

169.27 €

1 9 jours 10101.51060.02105100

190.13 €

1 9 jours 101261310.018125125

290.58 €

1 9 jours 102022070.01200200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de flexible Feuille d'aluminium stratifié spéciale + Tissu de verre + Tôle en acier zingué Utilisation du service de découpe NA Caractéristiques Résistance à la chaleur
Couleur Blanc Fluide applicable Air Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::180
Longueur(m) 5

Assistance technique