Modèle V de flexible, modèle FP

Modèle V de flexible, modèle FP
  • Remise sur volume
The hose is flexible and the material used for the product is a flameproof Grade 1 material as stipulated in JIS A 1322.

[Features]
· Made of special coating glass cloth and stainless steel plate (SUS304).
· Easy to stow, store and transport because it can be extended or retracted as and when required.
· The allowable continuous operating temperature is 250°C or less.
· Can be used at higher temperatures than PAL, AG types.
· The material used, which is a specially coated glass cloth, is a flameproof Grade 1 materials as per JISA1322.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FP-50
FP-65
FP-75
FP-90
FP-100
FP-125
FP-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible (20°C)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal
(φ)

237.29 €

1 Disponible 6 jours 1050.855.30.0186050

295.94 €

1 6 jours 1065.570.50.0157065

402.22 €

1 Disponible 6 jours 1075.580.50.0138075

412.25 €

1 10 jours 1091960.019590

432.31 €

1 10 jours 10101.51060.01105100

529.26 €

1 9 jours 101261310.01125125

633.79 €

1 9 jours 101521570.008150150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de flexible Tissu de verre à revêtement spécial + EN 1.4301 équiv. Utilisation du service de découpe NA Caractéristiques Résistance à la chaleur / Flexibilité
Couleur Gris Fluide applicable Air Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::250
Longueur(m) 5

Assistance technique