Modèle V de flexible, modèle SUS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-50
SUS-65
SUS-75
SUS-90
SUS-100
SUS-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible (20°C)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal
(φ)

106.27 €

1 9 jours 50.853.80.0186050

132.91 €

1 9 jours 65.5690.0157065

159.38 €

1 15 jours 75.5790.0138075

164.21 €

1 9 jours 9194.50.019590

173.98 €

1 9 jours 101.51050.01105100

238.86 €

1 9 jours 126129.50.01125125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de flexible Feuille en acier inoxydable EN 1.4301 équiv. Utilisation du service de découpe NA Caractéristiques Résistance à la chaleur
Couleur Gris Fluide applicable Air Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::400
Longueur(m) 2

Assistance technique