Référence fabricant: SRDHTS-25
Marque: TIGERS POLYMER
Prix: 173.51 €
Délai de livraison: 13 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SRDHTS-25
Matériau de flexible | Tissu en tétron + caoutchouc de silicone | Utilisation du service de découpe | NA | Caractéristiques | Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Pliage |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur(mm) | 25 | Diamètre extérieur(mm) | 28 | Couleur | Oxyde rouge |
Fluide applicable | Air | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 | Diamètre nominal(φ) | 25 |
Longueur(m) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles