Ti-Eco léger type GL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ELGL-32-[1-20/1]
ELGL-50-[1-20/1]
ELGL-65-[1-20/1]
ELGL-75-[1-20/1]
ELGL-90-[1-20/1]
ELGL-100-[1-20/1]
ELGL-125-20
ELGL-150-20
ELGL-200-20
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible (20°C)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal
(φ)
Length
(m)
1 10 jours 3239.50.0650321 ~ 20
1 10 jours 50.858.50.0560501 ~ 20
1 10 jours 63.571.80.0470651 ~ 20
1 10 jours 76.285.20.0490751 ~ 20
1 10 jours 8998.20.03100901 ~ 20
1 10 jours 101.6110.80.031101001 ~ 20
5 10 jours 1271380.0215012520
5 10 jours 152.4165.50.0219015020
5 10 jours 203.72200.0125020020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de flexible Élastomère + résine oléfinique Utilisation du service de découpe Disponible Caractéristiques Pliage
Couleur Blanc Fluide applicable Poudre / Air Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::50

Assistance technique