Flexible Ti-power, modèle WS

Flexible Ti-power, modèle WS
WT pressure resistant type. Lightweight with excellent flexibility.

[Features]
· For water intake and drainage performed in civil engineering work, etc.
· WT pressure resistant type.
· A reinforcing cord is included, conferring excellent pressure resistance.
· Lightweight and flexible.
· Well suited for delivery and suction use.
· WS type is right handed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS-25-[1-50/1]
WS-32-[1-50/1]
WS-38-[1-50/1]
WS-50-[1-50/1]
WS-65-[1-50/1]
WS-75-[1-50/1]
WS-100-[1-50/1]
WS-125-[1-20/1]
WS-150-[1-20/1]
WS-200-[1-20/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre intérieur
(φ)
Length
(m)
1 10 jours 2534.49025.41 ~ 50
1 10 jours 324212031.81 ~ 50
1 10 jours 385015038.11 ~ 50
1 10 jours 5062.820050.81 ~ 50
1 10 jours 657825063.51 ~ 50
1 10 jours 7591.4350761 ~ 50
1 10 jours 100119500101.61 ~ 50
1 10 jours 1251516001271 ~ 20
1 10 jours 150180750152.41 ~ 20
1 10 jours 20023512002031 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe Disponible Caractéristiques Usage général / Résistance à la pression / Flexibilité / Ventouse
Matériau de flexible PVC souple + PVC rigide Raccords métalliques de montage NA Couleur Rose-rouge
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Pression admissible (20°C)(MPa) 0.5

Assistance technique