Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FC-50-[1-50/1]
Liquide applicable / usage | Ciment | Utilisation du service de découpe | Disponible | Diamètre nominal | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(Ø) | 65 | Caractéristiques | Résistance à l'abrasion / Résistance à la pression | Matériau de flexible | PVC souple + PVC rigide |
Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Gris | Rayon de pliure admissible(mm) | 700 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 | Diamètre intérieur(φ) | 51 | Pression admissible (20°C)(MPa) | 1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles