Ti-Eco léger électrostatique, modèle W (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ELWD-25-20
ELWD-38-20
ELWD-48.6-20
ELWD-50-20
ELWD-60-20
ELWD-75-20
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre intérieur
(φ)
Length
(m)
1 10 jours 2533702520
1 12 jours 384810038.120
1 10 jours 48.6601204920
1 10 jours 506212050.820
1 10 jours 607315060.520
1 10 jours 759120076.220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Poudre / Agroalimentaire Utilisation du service de découpe Disponible Caractéristiques Performance antistatique / Flexibilité
Matériau de flexible Élastomère + résine oléfinique Raccords métalliques de montage NA Couleur Blanc
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Pression admissible (20°C)(MPa) 0.1

Assistance technique