Clapet à bille en laiton, série BSS, modèle avec bouton à oreilles

Clapet à bille en laiton, série BSS, modèle avec bouton à oreilles
  • Remise sur volume
The small handle allows easy installation and operation even in find spaces dense with pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBS-77-08RC
BBS-77-10RC
BBS-77-15RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie L
(mm)
(H)
(mm)

16.70 €

1 Disponible 5 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)4030

21.02 €

1 Disponible 5 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)44.533

26.00 €

1 5 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)54.535

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Liquide Eau / Air / Huile / Gaz
Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Type à poignée à oreilles Garniture du corps NA Température de fonctionnement(°C) -10::120
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.96 (L1)(L2)(L3)(Ø) 46 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Matériau et couleur de la poignée Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. (Placage au chrome)

Assistance technique