• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clapet à bille laiton, série BBS, modèle avec poignée à oreilles

Clapet à bille laiton, série BBS, modèle avec poignée à oreilles

The small handle allows easy installation and operation even in narrow spaces dense with pipes.

[Features]
·The brass rod is heat-forged to form the main body. Hence, the main body is strong and protected from leaks.
· A compact and simple bar stock type structure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBS-220-20RC
BBS-220-25RC
BBS-611-32RC
BBS-611-40RC
BBS-611-50RC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Température de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

19.13 €

8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)-10~120~1.96615080

27.12 €

8 jours 1B (25A)1B (25A)-10~120~1.96755480

42.03 €

8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)-10~120~1.968070110

51.13 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)-10~120~1.968473110

78.97 €

8 jours 2B (50A)2B (50A)-10~120~1.9610279110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Liquide Eau / Air / Huile / Gaz
Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Type à poignée à oreilles Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Matériau et couleur de la poignée Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique