Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RBS-77-15RC |
RBS-77-20RC |
RBS-77-25RC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | L (mm) | (H) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.82 € | 1 | 9 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 62 | 62 | ||
124.37 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 75 | 66 | ||
118.20 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 85 | 70 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Liquide | Vapeur |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage réduit | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Type à poignée à levier | Garniture du corps | NA | Température de fonctionnement(°C) | -10::200 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.47 | (L1)(L2)(L3)(Ø) | 120 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Matériau et couleur de la poignée | Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. (Placage au chrome) |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles