Clapet à bille en laiton pour vapeur basse pression, série BBS

Clapet à bille en laiton pour vapeur basse pression, série BBS
  • Remise sur volume
A forged brass product with hot-forged brass rods; the main body is robust and does not leak.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBS-216-08RC
BBS-216-10RC
BBS-216-15RC
BBS-216-20RC
BBS-216-25RC
BBS-609-32RC
BBS-609-40RC
BBS-609-50RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

23.58 €

1 Disponible 5 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)403160

26.64 €

1 10 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)44.54080

31.08 €

1 10 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)54.54280

41.15 €

1 10 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)6151100

59.71 €

1 10 jours 1B (25A)1B (25A)7555100

94.41 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)8066150

115.87 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)8469150

125.63 €

1 10 jours 2B (50A)2B (50A)10275150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Liquide Vapeur
Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Type à poignée à levier Garniture du corps NA Température de fonctionnement(°C) -10::180
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::0.98 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Matériau et couleur de la poignée Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement plastique bleu foncé)

Assistance technique