Clapet à bille inoxydable, série BSS, modèle avec poignée papillon

Clapet à bille inoxydable, série BSS, modèle avec poignée papillon
  • En promotion
  • Remise sur volume
The small handle allows for easy installation and operation even in confined spaces dense with pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSS-22-08RC
BSS-22-10RC
BSS-22-15RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie L
(mm)
(H)
(mm)

39.87 €

1 Disponible 5 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)4030

33.16 €

15.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/8B (10A)3/8B (10A)44.533

37.60 €

18.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2B (15A)1/2B (15A)54.535

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Liquide Eau / Air / Huile / Gaz
Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Type à poignée à oreilles Garniture du corps NA Température de fonctionnement(°C) -20::180
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::3.92 (L1)(L2)(L3)(Ø) 46 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Matériau et couleur de la poignée Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. (Placage au chrome)

Assistance technique