Clapet à bille inoxydable, alésage complet, série TSS, modèle avec poignée levier

Clapet à bille inoxydable, alésage complet, série TSS, modèle avec poignée levier
  • Remise sur volume
The main body is made of highly corrosion-resistant SCS14, providing maximum flow rate with little fluid resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSS-01-08RC
TSS-01-10RC
TSS-01-15RC
TSS-01-20RC
TSS-01-25RC
TSS-01-32RC
TSS-01-40RC
TSS-01-50RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Température de fonctionnement
(°C)
L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
Matériau et couleur de la poignée

93.43 €

1 Disponible 10 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)-20~180504893Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

93.28 €

1 Disponible 10 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)-20~160504893Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

92.74 €

1 5 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)-20~160654993Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

110.31 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)-20~1607056123Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

135.83 €

1 10 jours 1B (25A)1B (25A)-20~1608861123Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

178.58 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)-20~16010068123Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

236.90 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)-20~16011083200EN 1.4308 équiv. (sans revêtement)

345.93 €

1 10 jours 2B (50A)2B (50A)-20~16013294200EN 1.4308 équiv. (sans revêtement)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN 1.4408 équiv. Liquide Eau / Air / Huile / Gaz
Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Type à poignée à levier Garniture du corps NA Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::3.92
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique