Clapet à bille inoxydable, série BSS, modèle avec poignée papillon, traitement de restriction d'huile

Clapet à bille inoxydable, série BSS, modèle avec poignée papillon, traitement de restriction d'huile

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSS-217-08RC
BSS-217-10RC
BSS-217-15RC
BSS-273-20RC
BSS-273-25RC
BSS-857-32RC
BSS-857-40RC
BSS-857-50RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Température de fonctionnement
(°C)
L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
Matériau et couleur de la poignée

53.08 €

1 5 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)-10~120403046Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. (Placage au chrome)

56.47 €

1 5 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)-10~12044.53346Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. (Placage au chrome)

63.04 €

1 10 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)-10~12054.53546Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. (Placage au chrome)

78.10 €

1 10 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)-20~180615080Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

105.43 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)1B (25A)-20~180755380Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

130.30 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)-20~1807870110Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

163.29 €

1 Disponible 10 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)-20~1808273110Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

195.03 €

1 10 jours 2B (50A)2B (50A)-20~18010079110Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Liquide Eau / Air / Huile / Gaz
Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Type à poignée à oreilles Garniture du corps NA Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::3.92
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique