Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSS-30-08RC |
TSS-30-10RC |
TSS-30-15RC |
TSS-30-20RC |
TSS-30-25RC |
TSS-30-32RC |
TSS-30-40RC |
TSS-30-50RC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Température de fonctionnement (°C) | L (mm) | (H) (mm) | (L1)(L2)(L3) (Ø) | Matériau et couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.44 € | 1 | 10 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | -10~180 | 50 | 48 | 93 | Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge | ||
82.37 € | 1 | 10 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | -10~160 | 50 | 48 | 93 | Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge | ||
104.52 € | 1 | 10 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | -10~160 | 65 | 49 | 93 | Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge | ||
135.90 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | -10~160 | 70 | 56 | 123 | Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge | ||
172.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | -10~160 | 88 | 61 | 123 | Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge | |
219.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | -10~160 | 100 | 68 | 123 | Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge | |
300.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | -10~160 | 110 | 83 | 200 | EN 1.4308 équiv. (sans revêtement) | |
409.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | -10~160 | 132 | 94 | 200 | EN 1.4308 équiv. (sans revêtement) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN 1.4408 équiv. | Liquide | Eau / Air / Huile / Gaz |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage complet | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Type à poignée à levier | Garniture du corps | NA | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::3.92 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Matériau et couleur de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles