Clapets à bille sur mesure, série BSS, modèle avec bouton à oreilles

Clapets à bille sur mesure, série BSS, modèle avec bouton à oreilles
Suited for use with water supply gauge cocks. Oil-free.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BSS-130-10RC

Référence pièce
BSS-130-10RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

80.75 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Liquide Eau / Air / Huile / Gaz
Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie 3/8B (10A)
Côté commande, type de connexion Rc Côté commande, filetage nominal de tuyauterie 3/8B (10A) Forme de la poignée Type à poignée à oreilles
Garniture du corps NA Température de fonctionnement(°C) -10::120 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::3.92
L(mm) 50 (H)(mm) 33 (L1)(L2)(L3)(Ø) 46
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Matériau et couleur de la poignée Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. (Placage au chrome)

Vous vous trouvez sur la page de Clapets à bille sur mesure, série BSS, modèle avec bouton à oreilles, le numéro d'article est le suivant: BSS-130-10RC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSS-130-10RC.

Assistance technique