Clapet à bille laiton, série HBS, type à poignée de levier, traitement de restriction d'huile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HBS-47-20RC

Référence pièce
HBS-47-20RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

87.75 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Liquide Eau / Air / Huile / Gaz
Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Rc Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie 3/4B (20A)
Côté commande, type de connexion Rc Côté commande, filetage nominal de tuyauterie 3/4B (20A) Forme de la poignée Type à poignée à levier
Garniture du corps NA Température de fonctionnement(°C) -10::120 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.96
L(mm) 75 (H)(mm) 60 (L1)(L2)(L3)(Ø) 120
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Matériau et couleur de la poignée Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

Vous vous trouvez sur la page de Clapet à bille laiton, série HBS, type à poignée de levier, traitement de restriction d'huile, le numéro d'article est le suivant: HBS-47-20RC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HBS-47-20RC.

Assistance technique