Vanne malléable, à usage général, type 10K, vanne de régulation, à bride

Vanne malléable, à usage général, type 10K, vanne de régulation, à bride
An economical and strong malleable valve. Optimal for iron-based pipes, as corrosion caused by contact potential difference is suppressed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HM10KFG-10
HM10KFG-15
HM10KFG-20
HM10KFG-25
HM10KFG-32
HM10KFG-40
HM10KFG-50
HM10KFG-65
HM10KFG-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

71.83 €

1 7 jours 10A (3/8B)10A (3/8B)

84.73 €

1 7 jours 15A (1/2B)15A (1/2B)

93.48 €

1 7 jours 20A (3/4B)20A (3/4B)

98.44 €

1 6 jours 25A (1B)25A (1B)

132.68 €

1 7 jours 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

167.66 €

1 7 jours 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

217.10 €

1 16 jours 50A (2B)50A (2B)

443.03 €

1 7 jours 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

523.69 €

1 8 jours 80A (3B)80A (3B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Ductile, moulage gris Fluide applicable Eau / Air / Huile / Vapeur
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Pression de service maximum(MPa) 1.4

Assistance technique