• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne malléable, à usage général, type 10K, vanne d'arrêt, à vis

Vanne malléable, à usage général, type 10K, vanne d'arrêt, à vis

Détails du produit:

Référence fabricant: HM10KSS-11/4

Marque: HITACHI VALVE

Prix: 116.81

Délai de livraison: 8 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HM10KSS-11/4

Référence pièce
HM10KSS-11/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

116.81 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal FCMB-S35 Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Vapeur
Pression nominale 10K Types de vannes d'écluses Filetage interne Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis)
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread 1 1/4B (32A) Côté commande, types de connexions Rc (Type à vis) Côté commande, filetages nominaux de tuyau 1 1/4B (32A)
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal N/A Pression de service maximum(MPa) 1.37

Vous vous trouvez sur la page de Vanne malléable, à usage général, type 10K, vanne d'arrêt, à vis, le numéro d'article est le suivant: HM10KSS-11/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HM10KSS-11/4.

Assistance technique