Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M10KSD-1 |
M10KSD-1/2 |
M10KSD-2 |
M10KSD-3/4 |
M10KSD-3/8 |
M10KSD-11/2 |
M10KSD-11/4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|
109.26 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
116.73 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
256.11 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
130.73 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
116.95 € | 1 | 7 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
188.40 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
173.02 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Ductile, moulage gris | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Vapeur |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 10K | Côté alimentation, type de connexion | Rc (Type à vis) | Côté commande, type de connexion | Rc (Type à vis) |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Garniture du corps | NA | Pression de service maximum(MPa) | 1.37 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles