Inscription
Configurer

Vanne malléable, type 20K, vanne de régulation, à vis

Vanne malléable, type 20K, vanne de régulation, à vis

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie

Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

Quantité minimale de commande
1B (25A)
1B (25A)
1 pièces
2B (50A)
2B (50A)
1 pièces
1 1/2B (40A)
1 1/2B (40A)
1 pièces
1 1/4B (32A)
1 1/4B (32A)
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
120.91 €
( 143.88 € )
8 jours ouvrables
304.92 €
( 362.85 € )
8 jours ouvrables
234.07 €
( 278.54 € )
8 jours ouvrables
193.43 €
( 230.18 € )
8 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

The main parts are made of 13Cr stainless steel, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.