Vanne malléable, type 20K, vanne d'arrêt, à bride, type B·B

Vanne malléable, type 20K, vanne d'arrêt, à bride, type B·B
13Cr stainless steel mesh is mainly used for main parts, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20KFS-25
M20KFS-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie Côté commande, bride de tuyau nominale

274.21 €

1 8 jours 25A (1B)25A (1B)

457.58 €

1 8 jours 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Ductile, moulage gris Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Vapeur
Pression nominale 20K Types de vannes d'écluses Filetage interne Côté alimentation, type de connexion Forme à bride
Côté commande, types de connexions Forme à bride Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal N/A
Pression de service maximum(MPa) 2.75

Assistance technique