Vanne malléable, type 20K, vanne angulaire, à vis

Vanne malléable, type 20K, vanne angulaire, à vis

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20KSA-1
M20KSA-1/2
M20KSA-2
M20KSA-3/4
M20KSA-3/8
M20KSA-11/2
M20KSA-11/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

140.81 €

5 jours 1B (25A)1B (25A)

96.87 €

5 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

505.42 €

23 jours 2B (50A)2B (50A)

109.30 €

5 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

86.51 €

5 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

237.11 €

5 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

199.03 €

5 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Angle Matériau du corps Ductile, moulage gris Fluide applicable Eau / Air / Huile / Vapeur
Pression nominale 20K Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis) Côté commande, type de connexion Rc (Type à vis)
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Pression de service maximum(MPa) 2.75

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique