Vanne malléable, type 20K, vanne angulaire, à bride

Vanne malléable, type 20K, vanne angulaire, à bride

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20KFA-10
M20KFA-15
M20KFA-20
M20KFA-25
M20KFA-32
M20KFA-40
M20KFA-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

188.52 €

Devis 10A (3/8B)10A (3/8B)

125.65 €

6 jours 15A (1/2B)15A (1/2B)

149.51 €

6 jours 20A (3/4B)20A (3/4B)

189.02 €

6 jours 25A (1B)25A (1B)

268.36 €

6 jours 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

282.60 €

6 jours 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

417.44 €

6 jours 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Angle Matériau du corps Ductile, moulage gris Fluide applicable Eau / Air / Huile / Vapeur
Pression nominale 20K Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Pression de service maximum(MPa) 2.8

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique