• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne malléable, type 20K, vanne angulaire, à bride, avec vis extérieure B·B

Vanne malléable, type 20K, vanne angulaire, à bride, avec vis extérieure B·B

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use of high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20KFAO-65
M20KFAO-80
M20KFAO-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

1,303.11 €

Devis 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

1,565.26 €

Devis 80A (3B)80A (3B)

1,947.53 €

Devis 100A (4B)100A (4B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Angle Matériau du corps Ductile, moulage gris Fluide applicable Eau / Air / Huile / Vapeur
Pression nominale 20K Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Pression de service maximum(MPa) 2.75

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique