Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Vanne malléable, à usage général, type 10K, clapet anti-retour (type levage), à vis, avec disque PTFE renforcé

Vanne malléable, à usage général, type 10K, clapet anti-retour (type levage), à vis, avec disque PTFE renforcé

An economical and strong malleable valve. The main parts are made from stainless steel for better abrasion resistance compared to bronze valves. Optimal for steel pipes. Resists corrosion caused by differences in contact potentials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HM10KSCD-1
HM10KSCD-1/2
HM10KSCD-2
HM10KSCD-3/4
HM10KSCD-11/2
HM10KSCD-11/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

38.49 €

6 jours 1B (25A)1B (25A)

25.96 €

6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

95.70 €

6 jours 2B (50A)2B (50A)

32.36 €

6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

78.82 €

6 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

60.70 €

6 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau / Air / Huile Pression nominale 10K
Matériau du corps FCMB-S35 Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis) Côté commande, type de connexion Rc (Type à vis)
Pression de service max.(MPa) 1.37

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique