Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Vanne malléable, à usage général, type 10K, clapet anti-retour (type levage), à bride, avec disque PTFE renforcé

Vanne malléable, à usage général, type 10K, clapet anti-retour (type levage), à bride, avec disque PTFE renforcé

An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel, which offers superior abrasion resistance to bronze. Optimal for iron-based pipes, as corrosion caused by contact potential difference is suppressed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HM10KFCD-10
HM10KFCD-15
HM10KFCD-20
HM10KFCD-25
HM10KFCD-32
HM10KFCD-40
HM10KFCD-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

55.93 €

70 jours 10A (3/8B)10A (3/8B)

55.93 €

39 jours 15A (1/2B)15A (1/2B)

62.14 €

39 jours 20A (3/4B)20A (3/4B)

85.44 €

39 jours 25A (1B)25A (1B)

92.40 €

70 jours 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

110.31 €

39 jours 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

160.75 €

39 jours 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau / Air / Huile Pression nominale 10K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Pression de service max.(MPa) 1.37

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique