• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne malléable, à usage général, type 10K, clapet anti-retour (en ligne), à vis

Vanne malléable, à usage général, type 10K, clapet anti-retour (en ligne), à vis
An economical and strong malleable valve. The main parts are made from stainless steel for better abrasion resistance compared to bronze valves. Optimal for steel pipes. Resists corrosion caused by differences in contact potentials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSCI-1
BSCI-1/2
BSCI-3/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

91.83 €

1 6 jours 1B (25A)1B (25A)

57.53 €

1 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

63.74 €

1 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type en ligne Fluide applicable Eau / Air / Huile Pression nominale 10K
Matériau du corps EN CC491K équiv. Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis) Côté commande, type de connexion Rc (Type à vis)
Pression de service max.(MPa) 1.37

Assistance technique