Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Vanne malléable, type 10K, clapet anti-retour (type levage), à vis, avec disque PTFE renforcé

Vanne malléable, type 10K, clapet anti-retour (type levage), à vis, avec disque PTFE renforcé

[Features]
• General valve based on the 20K type. Can be used with a variety of specifications.
• Applicable to special fluids by replacing packing, gasket, necessary part. Consult with us separately. We also provide maintenance with genuine parts.
• 13 chrome stainless steel mesh is mainly used for main parts, allowing high temperature fluids up to 300°C to be used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M10KSCD-1
M10KSCD-1/2
M10KSCD-2
M10KSCD-3/4
M10KSCD-11/2
M10KSCD-11/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

95.73 €

70 jours 1B (25A)1B (25A)

79.44 €

70 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

223.90 €

70 jours 2B (50A)2B (50A)

88.60 €

70 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

157.60 €

70 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

148.94 €

70 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau / Air / Huile Pression nominale 10K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis) Côté commande, type de connexion Rc (Type à vis)
Pression de service max.(MPa) 1.37

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique