Supports special fluids by replacing the packing, gasket or main components. A 13-chrome stainless steel mesh is mainly used for the main part. This allows for the use of high-temperature fluids up to 300°C.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
M10KSCR-1 |
M10KSCR-1/2 |
M10KSCR-2 |
M10KSCR-3/4 |
M10KSCR-11/2 |
M10KSCR-11/4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie |
---|---|---|---|---|---|
82.98 € | Devis | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
77.48 € | Devis | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
195.44 € | Devis | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
86.64 € | Devis | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
137.23 € | Devis | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
129.35 € | Devis | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Type | Type levage | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Ductile, moulage gris | Côté alimentation, type de connexion | Rc (Type à vis) | Côté commande, type de connexion | Rc (Type à vis) |
Pression de service max.(MPa) | 1.37 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.