Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour à serrage par vis, à vis

Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour à serrage par vis, à vis

[Features]
• 13Cr stainless steel mesh is mainly used for main parts, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used.
• Applicable to special fluid by changing packing and gasket parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20KSGC-1
M20KSGC-1/2
M20KSGC-2
M20KSGC-3/4
M20KSGC-3/8
M20KSGC-11/2
M20KSGC-11/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

246.49 €

Devis 1B (25A)1B (25A)

168.37 €

Devis 1/2B (15A)1/2B (15A)

542.36 €

Devis 2B (50A)2B (50A)

211.63 €

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)

156.41 €

Devis 3/8B (10A)3/8B (10A)

405.38 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

362.60 €

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau / Air / Huile Pression nominale 20K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis) Côté commande, type de connexion Rc (Type à vis)
Pression de service max.(MPa) 2.75

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique