Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour à serrage à vis, à bride

Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour à serrage à vis, à bride

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20KFGC-10
M20KFGC-15
M20KFGC-20
M20KFGC-25
M20KFGC-32
M20KFGC-40
M20KFGC-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

192.98 €

Devis 10A (3/8B)10A (3/8B)

206.92 €

Devis 15A (1/2B)15A (1/2B)

251.42 €

Devis 20A (3/4B)20A (3/4B)

325.34 €

Devis 25A (1B)25A (1B)

399.22 €

Devis 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

487.63 €

Devis 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

691.28 €

Devis 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau / Air / Huile Pression nominale 20K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Pression de service max.(MPa) 2.75

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique