Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour à serrage à vis, à bride, filetage extérieur type B · B

Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour à serrage à vis, à bride, filetage extérieur type B · B

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20KFGCO-50
M20KFGCO-65
M20KFGCO-80
M20KFGCO-100
M20KFGCO-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

937.63 €

Devis 50A (2B)50A (2B)

1,124.20 €

Devis 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

1,389.27 €

Devis 80A (3B)80A (3B)

1,888.13 €

Devis 100A (4B)100A (4B)

2,645.37 €

Devis 125A (5B)125A (5B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau / Air / Huile Pression nominale 20K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Pression de service max.(MPa) 2.75

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique