Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour à serrage angulaire à vis, à vis

Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour à serrage angulaire à vis, à vis

The main parts are made of 13Cr stainless steel, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20KSAC-1
M20KSAC-1/2
M20KSAC-2
M20KSAC-3/4
M20KSAC-11/2
M20KSAC-11/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

288.73 €

Devis 1B (25A)1B (25A)

186.39 €

Devis 1/2B (15A)1/2B (15A)

559.02 €

Devis 2B (50A)2B (50A)

211.63 €

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)

429.40 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

408.28 €

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau / Air / Huile Pression nominale 20K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis) Côté commande, type de connexion Rc (Type à vis)
Pression de service max.(MPa) 2.75

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique