Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour (type levage), à vis

Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour (type levage), à vis

A 13-chrome stainless steel mesh is mainly used for the main part. This allows for the use of high-temperature fluids up to 350°C. Supports special fluids by replacing the packing, gasket or main components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20KSC-1
M20KSC-1/2
M20KSC-2
M20KSC-3/4
M20KSC-3/8
M20KSC-11/2
M20KSC-11/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

122.98 €

5 jours 1B (25A)1B (25A)

86.20 €

5 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

262.75 €

5 jours 2B (50A)2B (50A)

98.72 €

5 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

60.15 €

6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

197.72 €

5 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

168.87 €

5 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau / Air / Huile Pression nominale 20K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis) Côté commande, type de connexion Rc (Type à vis)
Pression de service max.(MPa) 2.75

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique