• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour (type levage), à bride

Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour (type levage), à bride

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20KFC-10
M20KFC-15
M20KFC-20
M20KFC-25
M20KFC-32
M20KFC-40
M20KFC-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

72.69 €

6 jours 10A (3/8B)10A (3/8B)

105.59 €

5 jours 15A (1/2B)15A (1/2B)

123.30 €

5 jours 20A (3/4B)20A (3/4B)

147.81 €

5 jours 25A (1B)25A (1B)

192.48 €

5 jours 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

214.73 €

5 jours 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

187.63 €

6 jours 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau / Air / Huile Pression nominale 20K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Pression de service max.(MPa) 2.75

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique