Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour (type levage), à vis, avec disque PTFE

Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour (type levage), à vis, avec disque PTFE

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use of high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20KSCD-1
M20KSCD-1/2
M20KSCD-2
M20KSCD-3/4
M20KSCD-3/8
M20KSCD-11/2
M20KSCD-11/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

112.74 €

Devis 1B (25A)1B (25A)

109.53 €

Devis 1/2B (15A)1/2B (15A)

258.39 €

Devis 2B (50A)2B (50A)

91.40 €

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)

95.79 €

Devis 3/8B (10A)3/8B (10A)

179.71 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

166.44 €

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Gaz Pression nominale 20K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis) Côté commande, type de connexion Rc (Type à vis)
Pression de service max.(MPa) 2.35 Détails du gaz utilisé GPL

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique