Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour (type levage), à bride, avec disque PTFE

Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour (type levage), à bride, avec disque PTFE

[Features]
· A 13-chrome stainless steel mesh is mainly used for the main part. This allows for the use of high-temperature fluids up to 350°C.
· Supports special fluids by replacing the packing, gasket or main components. MISUMI also provides maintenance using genuine parts according to your requirements.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20KFCD-10
M20KFCD-15
M20KFCD-20
M20KFCD-25
M20KFCD-32
M20KFCD-40
M20KFCD-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

86.66 €

Devis 10A (3/8B)10A (3/8B)

102.62 €

Devis 15A (1/2B)15A (1/2B)

122.86 €

Devis 20A (3/4B)20A (3/4B)

158.41 €

Devis 25A (1B)25A (1B)

200.99 €

Devis 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

282.33 €

Devis 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

314.79 €

Devis 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Gaz Pression nominale 20K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Pression de service max.(MPa) 2.35 Détails du gaz utilisé GPL

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique