Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour (type articulé), à bride, avec disque PTFE (M20KFCSD-40)

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M20KFCSD-40

Référence pièce
M20KFCSD-40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

497.30 €

Devis 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Système articulé Fluide applicable Gaz Pression nominale 20K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Pression de service max.(MPa) 2.35 Détails du gaz utilisé GPL

Vous vous trouvez sur la page de Vanne malléable, type 20K, clapet anti-retour (type articulé), à bride, avec disque PTFE, le numéro d'article est le suivant: M20KFCSD-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M20KFCSD-40.

Variantes de ce produit

Référence pièce
M20KFCSD-125
M20KFCSD-150
M20KFCSD-200
M20KFCSD-50
M20KFCSD-65
M20KFCSD-80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

1,459.67 €

Devis 125A (5B)125A (5B)

1,740.56 €

Devis 150A (6B)150A (6B)

2,684.51 €

Devis 200A (8B)200A (8B)

621.63 €

Devis 50A (2B)50A (2B)

681.49 €

Devis 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

847.26 €

Devis 80A (3B)80A (3B)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique