Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Vanne malléable, type 10K, crépine, à bride

Vanne malléable, type 10K, crépine, à bride

Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13Cr stainless steel is used for main parts, allowing use of high temperature fluids up to 300°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M10KFT-15
M10KFT-20
M10KFT-25
M10KFT-32
M10KFT-40
M10KFT-50
M10KFT-65
M10KFT-80
M10KFT-100
M10KFT-125
M10KFT-150
M10KFT-200
M10KFT-250
M10KFT-300
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

72.15 €

6 jours 15A (1/2B)15A (1/2B)

74.60 €

6 jours 20A (3/4B)20A (3/4B)

90.27 €

6 jours 25A (1B)25A (1B)

84.01 €

6 jours 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

96.13 €

6 jours 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

123.82 €

6 jours 50A (2B)50A (2B)

184.71 €

6 jours 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

229.13 €

6 jours 80A (3B)80A (3B)

304.92 €

7 jours 100A (4B)100A (4B)

709.79 €

Devis 125A (5B)125A (5B)

925.82 €

Devis 150A (6B)150A (6B)

1,274.81 €

Devis 200A (8B)200A (8B)

2,488.79 €

Devis 250A (10B)250A (10B)

3,391.33 €

Devis 300A (12B)300A (12B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Eau / Air / Huile Forme Type Y Pression nominale 10K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique