Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Épaisseur nominale | Taille | Pression de service max. (MPa) | D.E. de tuyau applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.83 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1/8B (6A) | 12 | 10.5 | ||
31.98 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1/8B (6A) | 12 | 10.5 | ||
14.71 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1/4B (8A) | 12 | 13.8 | ||
22.24 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1/4B (8A) | 12 | 13.8 | ||
30.83 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1/4B (8A) | 12 | 13.8 | ||
31.98 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1/4B (8A) | 12 | 13.8 | ||
14.71 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 3/8B (10A) | 12 | 17.3 | ||
26.98 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 3/8B (10A) | 12 | 17.3 | ||
30.83 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 3/8B (10A) | 12 | 17.3 | ||
31.98 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 3/8B (10A) | 12 | 17.3 | ||
15.58 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1/2B (15A) | 12 | 21.7 | ||
32.09 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1/2B (15A) | 12 | 21.7 | ||
42.48 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1/2B (15A) | 12 | 21.7 | ||
44.26 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1/2B (15A) | 12 | 21.7 | ||
18.91 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 1/2B (15A) | 21 | 21.7 | ||
44.26 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 1/2B (15A) | 21 | 21.7 | ||
71.48 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH160 | 1/2B (15A) | 21 | 21.7 | ||
75.12 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH160 | 1/2B (15A) | 21 | 21.7 | ||
17.76 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 3/4B (20A) | 12 | 27.2 | ||
41.11 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 3/4B (20A) | 12 | 27.2 | ||
57.03 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 3/4B (20A) | 12 | 27.2 | ||
59.91 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 3/4B (20A) | 12 | 27.2 | ||
24.34 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 3/4B (20A) | 21 | 27.2 | ||
61.61 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 3/4B (20A) | 21 | 27.2 | ||
90.36 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH160 | 3/4B (20A) | 21 | 27.2 | ||
96.14 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH160 | 3/4B (20A) | 21 | 27.2 | ||
22.84 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1B (25A) | 12 | 34.0 | ||
57.36 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1B (25A) | 12 | 34.0 | ||
79.63 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1B (25A) | 12 | 34.0 | ||
84.20 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1B (25A) | 12 | 34.0 | ||
33.32 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 1B (25A) | 21 | 34.0 | ||
95.14 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 1B (25A) | 21 | 34.0 | ||
152.26 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH160 | 1B (25A) | 21 | 34.0 | ||
161.94 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH160 | 1B (25A) | 21 | 34.0 | ||
32.99 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
89.93 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
116.24 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
123.61 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
40.77 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
87.70 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
210.75 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
224.13 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
38.34 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
115.48 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
160.87 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
171.07 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
63.20 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
143.52 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
350.68 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
373.46 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
61.24 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 2B (50A) | 12 | 60.5 | ||
132.17 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 2B (50A) | 12 | 60.5 | ||
200.11 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 2B (50A) | 12 | 60.5 | ||
212.73 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 2B (50A) | 12 | 60.5 | ||
94.54 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 2B (50A) | 21 | 60.5 | ||
296.21 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 2B (50A) | 21 | 60.5 | ||
89.04 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 2 1/2B (65A) | 12 | 76.3 | ||
336.51 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 2 1/2B (65A) | 12 | 76.3 | ||
489.29 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 2 1/2B (65A) | 12 | 76.3 | ||
559.52 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 2 1/2B (65A) | 12 | 76.3 |
Loading...
Type | Type à soudage en bouchon | Forme du raccord | Raccord en T de type T | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Épaisseur nominale
Taille
Pression de service max.(MPa)
D.E. de tuyau applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles