Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SWBS-15A-S8-SU4 |
SWBS-20A-S8-SU4 |
SWBS-25A-S8-SU4 |
SWBS-40A-S8-SU4 |
SWBS-50A-S8-SU4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | D.E. de tuyau applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.13 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
20.43 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
26.60 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 34.0 | ||
47.67 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
75.79 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 60.5 |
Loading...
Type | Type à soudage en bouchon | Forme du raccord | Accouplement de concentrateur | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Épaisseur nominale | SCH80 | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Pression de service max.(MPa) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Taille
D.E. de tuyau applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles