Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Épaisseur nominale | Pression de service max. (MPa) | D.E. de tuyau applicable (mm) | D.E. de tuyau applicable pour la seconde extrémité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 12 | 17.3 | 13.8 | |
17.02 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 12 | 17.3 | 13.8 | ||
22.58 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 12 | 17.3 | 13.8 | ||
24.76 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 12 | 17.3 | 13.8 | ||
12.75 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 13.8 | ||
19.25 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 13.8 | ||
26.24 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 13.8 | ||
28.74 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 13.8 | ||
12.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 17.3 | |
19.25 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 17.3 | ||
26.24 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 17.3 | ||
28.74 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 17.3 | ||
14.33 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 13.8 | ||
24.11 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 13.8 | ||
33.86 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 13.8 | ||
37.57 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 13.8 | ||
14.33 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 17.3 | ||
24.11 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 17.3 | ||
33.86 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 17.3 | ||
37.57 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 17.3 | ||
14.33 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 21.7 | ||
24.11 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 21.7 | ||
33.86 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 21.7 | ||
37.57 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 21.7 | ||
18.35 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 21 | 27.2 | 21.7 | ||
37.52 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 21 | 27.2 | 21.7 | ||
17.01 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 17.3 | ||
32.70 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 17.3 | ||
45.28 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 17.3 | ||
50.68 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 17.3 | ||
17.01 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 21.7 | ||
32.70 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 21.7 | ||
45.28 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 21.7 | ||
50.68 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 21.7 | ||
17.01 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 27.2 | ||
32.70 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 27.2 | ||
45.28 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 27.2 | ||
50.68 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 27.2 | ||
23.17 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 21 | 34.0 | 27.2 | ||
61.58 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 21 | 34.0 | 27.2 | ||
20.62 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 21.7 | ||
49.75 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 21.7 | ||
76.46 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 21.7 | ||
86.73 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 21.7 | ||
28.52 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 21 | 42.7 | 21.7 | ||
82.23 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 21 | 42.7 | 21.7 | ||
20.62 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 27.2 | ||
49.75 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 27.2 | ||
76.46 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 27.2 | ||
86.73 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 27.2 | ||
28.52 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 21 | 42.7 | 27.2 | ||
82.23 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 21 | 42.7 | 27.2 | ||
20.62 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 34.0 | ||
49.75 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 34.0 | ||
76.46 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 34.0 | ||
86.73 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 34.0 | ||
28.52 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 21 | 42.7 | 34.0 | ||
82.23 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 21 | 42.7 | 34.0 | ||
24.65 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 12 | 48.6 | 27.2 | ||
57.31 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 12 | 48.6 | 27.2 |
Loading...
Type | Type à soudage en bouchon | Forme du raccord | Réducteur | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Épaisseur nominale
Pression de service max.(MPa)
D.E. de tuyau applicable(mm)
D.E. de tuyau applicable pour la seconde extrémité(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles