Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.55 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1/8B (6A) | ||
23.09 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8B (6A) | ||
32.06 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/8B (6A) | ||
33.26 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1/8B (6A) | ||
13.55 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1/4B (8A) | ||
23.09 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | ||
32.06 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/4B (8A) | ||
33.26 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1/4B (8A) | ||
13.55 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 3/8B (10A) | ||
28.56 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | ||
32.06 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/8B (10A) | ||
33.53 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3/8B (10A) | ||
14.99 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
32.93 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
55.01 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
54.98 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
18.29 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
43.50 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
61.90 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
64.83 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
20.92 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1B (25A) | ||
57.78 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | ||
84.92 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1B (25A) | ||
83.37 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1B (25A) | ||
28.82 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
88.25 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
130.88 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
138.87 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
34.94 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
86.42 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
180.84 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
191.81 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
55.07 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 2B (50A) | ||
133.49 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | ||
301.75 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 2B (50A) | ||
320.43 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2B (50A) | ||
87.46 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 2 1/2B (65A) | ||
380.80 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2 1/2B (65A) | ||
146.11 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 3B (80A) | ||
637.60 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3B (80A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 12 | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Épaisseur du corps principal | Sch.80 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles