Joint fileté haute pression PT SL / Coude vissable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PTSL-8A
PTSL-8A-SU4
PTSL-10A
PTSL-10A-SU4
PTSL-15A
PTSL-15A-SU4
PTSL-20A
PTSL-20A-SU4
PTSL-25A
PTSL-25A-SU4
PTSL-32A
PTSL-32A-SU4
PTSL-40A
PTSL-40A-SU4
PTSL-50A
PTSL-50A-SU4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

8.79 €

1 5 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1/4B (8A)1/4B (8A)

36.07 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)1/4B (8A)

15.84 €

1 5 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)3/8B (10A)3/8B (10A)

36.07 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)3/8B (10A)

18.91 €

1 5 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1/2B (15A)1/2B (15A)

44.99 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)1/2B (15A)

22.28 €

1 5 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)3/4B (20A)3/4B (20A)

56.32 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)3/4B (20A)

29.41 €

1 5 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1B (25A)1B (25A)

74.51 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)1B (25A)

40.57 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

103.55 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

57.02 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

100.97 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

86.57 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)2B (50A)2B (50A)

168.00 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude mâle-femelle
Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rc Pression de service max.(MPa) 12
Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique