Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Taille | D.E. de tuyau applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 1/8B (6A) | 10.5 | |
14.00 € 7.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8B (6A) | 10.5 | |
21.27 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/8B (6A) | 10.5 | ||
23.19 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1/8B (6A) | 10.5 | ||
5.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 1/4B (8A) | 13.8 | |
14.30 € 6.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | |
21.27 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
23.19 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
4.27 € 1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 3/8B (10A) | 17.3 | |
14.44 € 7.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | |
22.69 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
24.77 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
11.40 € 5.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 1/2B (15A) | 21.7 | |
20.31 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
29.30 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
32.43 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
11.85 € 6.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 3/4B (20A) | 27.2 | |
24.56 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
36.90 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
41.02 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
12.97 € 6.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 1B (25A) | 34.0 | |
34.50 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
54.33 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
60.85 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
21.79 € | 1 | 6 jours | - | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
50.92 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
80.47 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
79.71 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
25.21 € | 1 | 6 jours | - | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
68.08 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
97.71 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
112.04 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
35.20 € | 1 | 6 jours | - | 2B (50A) | 60.5 | ||
98.16 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 60.5 | ||
143.12 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 2B (50A) | 60.5 | ||
163.67 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2B (50A) | 60.5 | ||
62.12 € | 1 | 6 jours | - | 2 1/2B (65A) | 76.3 | ||
137.07 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2 1/2B (65A) | 76.3 | ||
85.01 € | 1 | 6 jours | - | 3B (80A) | 89.1 | ||
268.26 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3B (80A) | 89.1 |
Loading...
Type | Type à soudage en bouchon | Forme du raccord | Demi accouplement | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile | Pression de service max.(MPa) | 12 | Épaisseur du corps principal | Sch.80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Taille
D.E. de tuyau applicable(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles