Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Taille | D.E. de tuyau applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 1/4B (8A) | 13.8 | |
16.29 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
22.64 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
24.76 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
5.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 3/8B (10A) | 17.3 | |
17.20 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
24.21 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
26.52 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
13.52 € | 1 | 5 jours | - | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
20.54 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
31.33 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
34.91 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
14.27 € | 1 | 5 jours | - | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
25.18 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
39.84 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
44.35 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
16.88 € | 1 | 6 jours | - | 1B (25A) | 34.0 | ||
35.03 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
58.79 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
66.22 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
21.32 € | 1 | 6 jours | - | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
51.63 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
88.27 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
80.78 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
25.16 € | 1 | 6 jours | - | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
66.22 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
99.06 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
111.41 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
34.77 € | 1 | 6 jours | - | 2B (50A) | 60.5 | ||
92.90 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 60.5 | ||
144.78 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 2B (50A) | 60.5 | ||
165.84 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2B (50A) | 60.5 | ||
64.22 € | 1 | 6 jours | - | 2 1/2B (65A) | 76.3 | ||
150.51 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2 1/2B (65A) | 76.3 | ||
88.94 € | 1 | 6 jours | - | 3B (80A) | 89.1 | ||
306.62 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3B (80A) | 89.1 |
Loading...
Type | Type à soudage en bouchon | Forme du raccord | Accouplement de concentrateur | Tuyauterie multipoints - type de connexion pour tuyau à raccord | Insertion |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile | Pression de service max.(MPa) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Taille
D.E. de tuyau applicable(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles