• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord fileté PT OU/raccord modèle joint torique pour utilisation haute pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PTOU-6A
PTOU-6A-SU4
PTOU-6A-SU6
PTOU-6A-SU6L
PTOU-8A
PTOU-8A-SU4
PTOU-8A-SU6
PTOU-8A-SU6L
PTOU-10A
PTOU-10A-SU4
PTOU-10A-SU4-PTFE
PTOU-10A-SU6
PTOU-10A-SU6L
PTOU-15A
PTOU-15A-SU4
PTOU-15A-SU4-PTFE
PTOU-15A-SU6
PTOU-15A-SU6L
PTOU-20A
PTOU-20A-SU4
PTOU-20A-SU4-PTFE
PTOU-20A-SU6
PTOU-20A-SU6L
PTOU-25A
PTOU-25A-SU4
PTOU-25A-SU4-PTFE
PTOU-25A-SU6
PTOU-25A-SU6L
PTOU-32A
PTOU-32A-SU4
PTOU-32A-SU4-PTFE
PTOU-32A-SU6
PTOU-32A-SU6L
PTOU-40A
PTOU-40A-SU4
PTOU-40A-SU6
PTOU-40A-SU6L
PTOU-50A
PTOU-50A-SU4
PTOU-50A-SU6
PTOU-50A-SU6L
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Filetage nominal M1 Matériau d'étanchéité

14.18 €

4 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1/8B (6A)NBR

23.96 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/8B (6A)NBR

-

12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/8B (6A)NBR

40.22 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/8B (6A)NBR

13.03 €

4 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1/4B (8A)NBR

23.96 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)NBR

36.17 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/4B (8A)NBR

40.22 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/4B (8A)NBR

14.40 €

Disponible Jour même

Stock

[Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)3/8B (10A)NBR

24.84 €

3 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)NBR

28.54 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)Téflon

32.29 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/8B (10A)NBR

43.99 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3/8B (10A)NBR

16.60 €

3 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1/2B (15A)NBR

31.49 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)NBR

34.74 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)Téflon

45.69 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)NBR

52.41 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/2B (15A)NBR

19.11 €

3 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)3/4B (20A)NBR

36.30 €

Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)NBR

43.06 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)Téflon

54.95 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)NBR

75.56 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3/4B (20A)NBR

25.47 €

3 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1B (25A)NBR

51.33 €

Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)NBR

58.77 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)Téflon

80.38 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)NBR

99.19 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1B (25A)NBR

34.79 €

3 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1 1/4B (32A)NBR

103.20 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)NBR

90.74 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)Téflon

126.46 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/4B (32A)NBR

227.31 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1 1/4B (32A)NBR

44.69 €

5 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)1 1/2B (40A)NBR

101.21 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)NBR

147.77 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/2B (40A)NBR

267.35 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1 1/2B (40A)NBR

57.98 €

3 jours [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.)2B (50A)NBR

161.95 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)NBR

236.51 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)NBR

434.27 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2B (50A)NBR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord union femelle-femelle
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 12 Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique