• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord fileté pour utilisation sous haute pression PT N/Embout hexagonal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PTN-8A
PTN-8A-SU4
PTN-8A-SU6
PTN-8A-SU6L
PTN-10A
PTN-10A-SU4
PTN-10A-SU6
PTN-10A-SU6L
PTN-15A
PTN-15A-SU4
PTN-15A-SU6
PTN-15A-SU6L
PTN-20A
PTN-20A-SU4
PTN-20A-SU6
PTN-20A-SU6L
PTN-25A
PTN-25A-SU4
PTN-25A-SU6
PTN-25A-SU6L
PTN-32A
PTN-32A-SU4
PTN-32A-SU6
PTN-32A-SU6L
PTN-40A
PTN-40A-SU4
PTN-40A-SU6
PTN-40A-SU6L
PTN-50A
PTN-50A-SU4
PTN-50A-SU6
PTN-50A-SU6L
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Filetage nominal M1

3.32 €

Disponible Jour même

Stock

-1/4B (8A)

10.97 €

Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)

13.86 €

3 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/4B (8A)

14.53 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/4B (8A)

3.32 €

Disponible Jour même

Stock

-3/8B (10A)

11.12 €

Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)

16.03 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/8B (10A)

15.91 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3/8B (10A)

3.71 €

Disponible Jour même

Stock

-1/2B (15A)

12.29 €

Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)

12.67 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)

18.86 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/2B (15A)

4.56 €

Disponible Jour même

Stock

-3/4B (20A)

16.61 €

Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)

21.13 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)

23.09 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3/4B (20A)

10.70 €

Disponible Jour même

Stock

-1B (25A)

19.67 €

Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)

31.16 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)

34.57 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1B (25A)

12.56 €

3 jours -1 1/4B (32A)

28.43 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)

56.59 €

3 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/4B (32A)

58.63 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1 1/4B (32A)

14.44 €

3 jours -1 1/2B (40A)

35.44 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)

65.52 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/2B (40A)

74.93 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1 1/2B (40A)

18.04 €

3 jours -2B (50A)

55.14 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)

101.73 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)

115.97 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Type à filetage de connexion M1 R
Pression de service max.(MPa) 12 Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique